Base de carril MQP-41
New productProducto #r2497
Base de carril galvanizada para la fijación de carriles MQ a hormigón
- Composición del material: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: Tornillo-tuerca: 4 mm, placa base: 6 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Carriles a hormigón o Base carril
Características
- Flexibilidad: sistema completo para muchas aplicaciones diferentes que utiliza pocas piezas
- Sistema compatible con tornillos tuerca carril con botón que permite un montaje adaptable y rápido
- Aislante acústico MVI-P para MQP-21-72 disponible
- Montaje previo rápido y sencillo gracias a los conectores de carril de botón MON-C
Aplicaciones
- Conexión de carriles a hormigón y acero
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior