Mordaza para viga MQT
New productProducto #r2494
Mordaza para viga galvanizada para la conexión de carriles de carga MQ directamente a las vigas de acero
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Compartir
Otros clientes también buscaron conexiones de carril, Carriles a vigas de acero o Mordaza
Características
- No necesita taladrar ni soldar
- Se ajusta a todas las vigas en forma de T convencionales (grosor de fijación máx. 23 mm)
- Montaje rápido
- Se puede reajustar fácilmente
Aplicaciones
- Para fijar carriles a vigas de acero sin taladrar ni soldar