Placa base MQG-2
New productProducto #r2492
Placa base galvanizada para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MQ
- Par de apriete: 40 Nm
- Conexión de rosca: M: M16
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Conexión rápida de componentes roscados al extremo abierto de los carriles de carga MQ
- Ubicación e instalación sencillas en las aberturas del carril de carga MQ
- Unión robusta en la conexión entre roscas métricas y carriles MQ
- Mayor capacidad de carga
- Soporta momentos de curvatura
Aplicaciones
- Fijación de tuberías y conductos de aire
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior
- Para uso universal con conexiones roscadas métricas y tuberías