Placas base para carga media MGS 2-R
New productProducto #r2443
Placa base de acero inoxidable (A4) de carga media que permite fijar varillas roscadas de sistema métrico con dos puntos de anclaje
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
- Condiciones ambientales: Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)
Compartir
Otros clientes también buscaron dos puntos de anclaje o fijación de varillas roscadas
Aplicaciones
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@8daea714, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@b54ba24e, unit=null, value=Fijación de tuberías de carga media a hormigón con dos puntos de fijación}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@731bbfd4, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@c9e8de10, unit=null, value=Recomendado para el uso en entornos corrosivos}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}