Articulación de varilla sísmica MT-S-CH
New productProducto #r2288882
Conector de abrazadera premontado galvanizado que ofrece mayor capacidad de carga para el montaje en materiales base
- Composición del material: Conector: S275JR - DIN EN 10025, Pasador: 11SMnPb37+C
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones de interior, Gran capacidad de carga o galvanizado
Características
- Montaje más rápido y sencillo en varillas roscadas M10
- Máxima flexibilidad de instalación gracias a la posibilidad de ajustar el ángulo
- Mayor capacidad de carga: diseño que optimiza la transferencia de cargas sísmicas
- Fácil manejo
- Capacidad de carga elevada que optimiza la transferencia de cargas sísmicas
Aplicaciones
- Instalación de tuberías, bandejas de cables y soportes de conductos de aire en zonas con actividad sísmica
- Ensamblado de soportes sísmicos mediante varillas roscadas en una amplia gama de aplicaciones sísmicas