MQS-AC
New productProducto #r2288821
Conector de abrazadera de carril premontado y galvanizado que ofrece mayor flexibilidad de instalación en una amplia gama de aplicaciones sísmicas
- Diámetro - D: 11.5 mm
- Composición del material: Conector: S275JR - DIN EN 10025, Placa de base: S355MC - DIN EN 10149-2, Perno: acero grado 8.8, tuerca: acero grado 8
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones sísmicas o galvanizado
Características
- Diseño que agiliza y simplifica la fijación a sistemas de soporte modulares MQ
- Máxima flexibilidad de instalación gracias a la posibilidad de ajustar el ángulo
- Única conexión MQN a sistemas de soporte modulares MQ para cargas sísmicas medias
- Capacidad de carga elevada: diseño que optimiza la transferencia de cargas sísmicas
- Taladros de montaje en dos tamaños para un perfecto ajuste con la mayoría de anclajes
Aplicaciones
- Instalación de tuberías, bandejas de cables y soportes de conductos de aire en zonas con actividad sísmica
- Ensamblado de abrazaderas resistentes a cargas sísmicas mediante sistemas de soporte modulares MQ para una amplia gama de aplicaciones sísmicas