Conector de pared a pared MT-EDB
New productProducto #r17313773
Placa base ajustable de carga pesada para la conexión horizontal de vigas MT entre dos muros paralelos
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Galvanizado
- Espesor del material: base 8 mm
Compartir
Características
- Máxima capacidad de ajuste: hasta 40 mm a lo largo de la viga, lo que ofrece mayor tolerancia de corte en el lugar de trabajo
- No requiere soldadura, lo que permite una instalación más rápida y eficaz
- Inventario más ligero: esta nueva solución utiliza un menor número de componentes y de menor peso que los anteriores conectores de viga de división de Hilti, lo que permite realizar más tareas con las mismas piezas
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
Aplicaciones
- Construcción de vigas de división/protectores MT-80, MT-90 y MT-100 en huecos de ascensores
- Fijación de soportes de muro a muro de largo alcance para tuberías de carga media/pesada con vigas MT-80, MT-90 o MT-100
- Soportes para conductos de ventilación de carga media/pesada y cableado entre dos muros adyacentes