Conector de abrazadera de tuberías MT-PCC-G
New productProducto #r16581903
Conector de abrazadera de tuberías roscado para la fijación directa de abrazaderas de tubería a vigas MT
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3)
Compartir
Características
- Mayor rapidez en la instalación de abrazaderas de tuberías: fijación de abrazaderas de tuberías con dos pernos de rosca y una llave de impacto con el módulo de par adaptativo
- Máxima capacidad de ajuste: instalación sencilla de abrazaderas de tuberías en la posición correcta de M8 a M16
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
- Ayuda a reducir los costes de instalación: esta nueva solución utiliza menos componentes y piezas más sencillas que los anteriores conectores de abrazaderas de tuberías de Hilti, lo que permite ahorrar costes iniciales y tiempo en la obra
- Parte del sistema MT de Hilti: solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
Aplicaciones
- Conexión directa de abrazaderas de tuberías a vigas MT-70, MT-80, MT-90 y MT-100
- Montaje de tuberías de carga media/pesada en trapecios
- Montaje de tuberías de carga media/pesada en soportes de pared
- Montaje de tuberías de carga media/pesada en postes y postes en T montados sobre el suelo
- Montaje de tuberías de carga media/pesada en soportes MEP de usos múltiples