Placa modular MT-P-G OC
New productProducto #r14359627
Placa modular para el montaje de estructuras modulares en acero estructural sin necesidad de fijación directa
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 12 mm
Compartir
Características
- Parte del sistema MT de Hilti: solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Estructuras de soporte MEP más ligeras: ahorre peso en comparación con el sistema MI y las soluciones soldadas
- Compatible con el sistema de par de apriete adaptativo de Hilti: utiliza una llave de impacto a batería para apretar las tuercas con la tensión previa correcta de forma económica (se necesita herramienta compatible y módulo SI-AT)
Aplicaciones
- Fijación de soportes triangulares y placas base a acero estructural sin necesidad de fijación directa
- Conexiones de refuerzo a acero, voladizos de viga con el sistema MT-70/80 a placas de acero y traseras para conexiones sándwich