Placas base MP
New productProducto #r1409
Placa base con perno doble galvanizada que permite fijar dos placas tuerca con un único ángulo
- Conexión de rosca: M: M8
- Carga máxima a tracción - F: 0.08 Kn
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
Compartir
Características
- Fijación de dos abrazaderas para tuberías con un único punto de fijación
Aplicaciones
- Fijación de dos abrazaderas para tuberías con un único punto de fijación