Abrazadera de carga pesada MT-B-GS AB OC
New productProducto #r14033301
Placa base y abrazadera de carga pesada ajustable y galvanizada en caliente apta para vigas, hormigón y acero
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 10 mm
Compartir
Características
- Sistema versátil: permite la utilización como conector de viga a viga, para jabalcones o para la fijación de estructuras de soporte modulares a hormigón y acero
- Sistema compatible con el uso de pernos roscados de fijación directa con pólvora para acero y tornillos tuerca carril de perno roscado MT, lo que permite un ensamblado más rápido y adaptable
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
Aplicaciones
- Ensamblado y refuerzo de estructuras de soporte modulares formadas por vigas MT-70 y MT-80
- Fijación de estructuras de soporte modulares a hormigón y acero
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada