Dispositivo de suspensión para vigas MT-CTR-GS OC
New productProducto #r14033105
Dispositivo de suspensión para la fijación suspendida de vigas MT-70 y MT-80 mediante varillas roscadas para crear trapecios de instalaciones MEP y HVAC de carga pesada
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Características
- Simplificación del inventario: estos dispositivos de suspensión permite utilizar vigas MT estándar en un mayor número de situaciones
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
- Compatible con los tornillos tuerca carril de perno roscado MT para un montaje mucho más rápido y adaptable
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
Aplicaciones
- Ensamblado de trapecio para instalaciones MEP y HVAC sujetas a cargas demasiado pesadas para puntales trapezoidales