Conector base MT-B-G AS OC
New productProducto #r14033097
Conector de base galvanizado en caliente para la fijación de vigas MT-70 y MT-80 a acero estructural en entornos con nivel de corrosión medio
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 6 mm
Compartir
Características
- Solución más rápida y económica para la instalación de vigas voladizas directamente en vigas de acero
- Sistema compatible con el uso de pernos roscados de fijación directa con pólvora para acero y tornillos tuerca carril de perno roscado MT, lo que permite un ensamblado más rápido y adaptable
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
Aplicaciones
- Fijación de vigas MT-70 y MT-80 a vigas de acero
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada