Articulación de varilla sísmica MT-S-AP
New productProducto #r13824714
Articulación de varilla roscada galvanizada para la fijación de estructuras de soporte MEP con resistencia sísmica
- Composición del material: Placa de base: S355MC - DIN EN 10149-2, Pasador: 11SMn30+C - DIN EN 10277-3, Arandela con rosca: 11SMn30+C - DIN EN 10277-3, Tornillos hexagonales: acero de grado 8.8, Arandela: acero galvanizado
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 6 mm
Compartir
Características
- Instalación rápida: ayuda a ahorrar tiempo in situ gracias a la fijación con un único anclaje; solo se necesita el tornillo previamente montado sin tuercas adicionales
- Elevada capacidad de carga: elemento diseñado para ofrecer una óptima transferencia de la carga sísmica al soporte
- Versatilidad: rango de carga apto para una amplia variedad de instalaciones MEP de carga ligera y media
- Soporte técnico de ingeniería disponible: póngase en contacto con su equipo local de Hilti para obtener asesoramiento de proyecto específico
- Posibilidad de preensamblado de soportes: mayor productividad en instalaciones de soportes sísmicos
Aplicaciones
- Instalación de tuberías, bandejas de cables y soportes de conductos de aire en zonas con actividad sísmica
- Fijación de soportes sísmicos de varillas roscadas a hormigón o conexión a ángulos sísmicos MQS-W
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior