Conector de varilla roscada para tramos largos MT-FTR-LS OC
New productProducto #r13769319
Tornillo tuerca carril de puntal con revestimiento resistente a la corrosión, para reforzar estructuras de soporte modulares con tramos más largos, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 5 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Elevada capacidad de carga: permite soporte de varilla roscada para una mayor rigidez en tramos largos
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para ayudar a proteger contra la humedad y la corrosión química
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
Aplicaciones
- Refuerzo de estructuras de soporte modulares con tramos más largos