Conector para tramos largos MT-C-LS OC
New productProducto #r13769317
Tornillo tuerca carril de puntal con revestimiento resistente a la corrosión para el montaje y refuerzo de estructuras de soporte modulares con tramos más largos, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 5 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Alta capacidad de carga: diseñado para soporte de varilla roscada para una mayor rigidez en tramos largos
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
- Parte del sistema Hilti MT: una económica y completa solución para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
Aplicaciones
- Montaje y fijación de estructuras de soporte modulares con tramos más largos