Conector de varilla roscada para tramos largos MT-FTR-LS
New productProducto #r13769316
Tornillo tuerca carril de puntal para reforzar estructuras de soporte modulares con tramos largos
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 5 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Elevada capacidad de carga: permite soporte de varilla roscada para una mayor rigidez en tramos largos
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
Aplicaciones
- Refuerzo de estructuras de soporte modulares con tramos más largos