Placa de distribución de carga MT-B-LDP ME
New productProducto #r13751848
Placa de distribución de carga media para la instalación de conductos de ventilación y equipos de ventilación en cubiertas planas
- Composición del material: Aluminio, Goma EPDM
- Acabado: n/a
- Espesor del material: 2.75 mm
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para la ventilación de techos y otros sistemas modulares de soporte
- Facilidad de instalación: compatible con bloqueo trenzado Hilti MT, tuerca de botón MQN-C y de carril MRM y MQM, una alternativa más rápida a las tuercas de resorte para montar un sistema de soporte modular
- Manipulación y transporte más sencillos en comparación con el sistema de acero soldado prefabricado
- Incluye una estera antivibración y antideslizante
- Apto para aplicaciones de exterior con características como pies de aluminio para una mejor resistencia climatológica
Aplicaciones
- Instalación de equipos de ventilación, tuberías y bandejas de cables en cubiertas planas
- Apto para el uso en exteriores


Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones MT-B-LDP ME, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Hebrew, Sueco, Serbian, Húngaro, Español, Checo, Polaco, French, Portugués, Francés, Arabic, Terminar, Portuguese, Eslovaco, Sardinian, Malay, Thai, Norwegian, Coreano, Chino, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Greek, Esloveno, Italiano, [ 2.2 MB ]