Placa de distribución de carga MT-B-LDP S
New productProducto #r13751846
Placa de distribución de carga pequeña para instalar conductos de ventilación, tuberías o bandejas de cables en techos planos
- Composición del material: Aluminio, Goma EPDM
- Acabado: n/a
- Espesor del material: 2.75 mm
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para la ventilación de techos y otros sistemas modulares de soporte
- Fácil de instalar: compatible con la tuerca de bloqueo dentado Hilti MT, tuerca MQM y de carril MRN, una alternativa más rápida a las tuercas de resorte para montar un sistema de soporte modular
- Manipulación y transporte más sencillos en comparación con el sistema de acero soldado prefabricado
- Incluye una estera antivibración y antideslizante
- Apto para aplicaciones de exterior con características como pies de aluminio para una mejor resistencia climatológica
Aplicaciones
- Instalación de conductos de ventilación, tuberías y bandejas de cables en techos planos
- Apto para el uso en exteriores


Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones MT-B-LDP-S, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Hebrew, Sueco, Serbian, Húngaro, Español, Checo, Polaco, French, Portugués, Francés, Arabic, Terminar, Portuguese, Eslovaco, Sardinian, Malay, Thai, Norwegian, Coreano, Chino, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Greek, Esloveno, Italiano, [ 6.6 MB ]