Placa transversal del puntal MT-CT-H5 OC
New productProducto #r13701116
Tornillo tuerca carril en T plano cruzado para la fijación de tres carriles MT, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Ajuste: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga
- Compatible con tornillos tuerca carril con bloqueo trenzado que permite un montaje adaptable y rápido
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
Aplicaciones
- Conexión de dos carriles de carga MT
- Compatible con múltiples carriles de carga MT
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada