Ajuste de puntal plano MT-CT-H2 OC
New productProducto #r13701115
Tornillo tuerca carril en T plano para la fijación de dos carriles MT, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Características
- Ajuste: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga
- Compatible con tornillos tuerca carril con bloqueo trenzado que permite un montaje adaptable y rápido
Aplicaciones
- Conexión de dos carriles de carga MT
- Compatible con múltiples carriles de carga MT
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada