Placa transversal del puntal MT-CT-H5
New productProducto #r13701112
Tornillo tuerca carril cruzado plano para la fijación conjunta de tres canales MT
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Características
- Ajuste: ajuste y posicionamiento sencillos en los canales de puntal
- Sistema compatible con tornillos tuerca carril con bloqueo trenzado que permite un montaje adaptable y rápido
Aplicaciones
- Conexión de dos canales de puntal MT
- Compatible con múltiples canales de puntal MT
- Recomendado para el uso en entornos secos de interior