Ajuste en U MT-CC-BS 40/50
New productProducto #r13701105
Brida para la conexión transversal de un carril de carga MT a acero
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Características
- Compatible con tornillo tuerca carril de bloqueo trenzado MT y pernos roscados MT, para un montaje mucho más rápido y adaptable
- Universal: completa muchas aplicaciones diferentes utilizando pocas piezas
- Tornillo tuerca carril de bloqueo trenzado y pernos roscados para cargas cortantes y a tracción
- Compatible con varios carriles/vigas de carga
Aplicaciones
- Conexión cruzada de un canal de puntal a acero
- Recomendado para el uso en entornos secos de interior


Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones MT-CC-BC/S-40/50, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Hebrew, Sueco, Serbian, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Arabic, Francés, Terminar, French, Portugués, Portuguese, Eslovaco, Sardinian, Malay, Thai, Norwegian, Coreano, Chino, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Greek, Esloveno, Italiano, [ 1.4 MB ]