Ajuste en U MT-CC-40/50X2
New productProducto #r13701007
Brida para la conexión transversal de un carril de carga MT a otro
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Compatible con tornillo tuerca carril de bloqueo trenzado MT y pernos roscados MT, para un montaje mucho más rápido y adaptable
- Universal: completa muchas aplicaciones diferentes utilizando pocas piezas
- Tornillo tuerca carril de bloqueo trenzado y pernos roscados para cargas cortantes y a tracción
- Compatible con varios carriles/vigas de carga
Aplicaciones
- Conexión cruzada de un carril de carga a otro canal o viga
- Apto para el uso en entornos secos de interior