Placa de puntal roscada MT-FPT OC
New productProducto #r12283999
Placa de fijación con orificio roscado para fijar los medios a los canales del puntal, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Método de fijación sencillo en el que no se necesita resistencia a fuerza cortante
- Fácil de instalar: se inserta en el carril mediante un movimiento de "empuje y giro" con una mano
Aplicaciones
- Fijación de soportes MEP (hardware) al perfil MT cuando no se requiere resistencia a la carga cortante