Placa de puntal roscada MT-FPT
New productProducto #r12283998
Placa de fijación con orificio roscado para fijar los medios a los canales del puntal
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Pregalvanizado: uso exclusivo en seco en interiores
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Método de fijación de medios sencillo en el que no se necesita resistencia a la fuerza de corte
- Fácil de instalar: se inserta en el puntal mediante un movimiento de "empuje y giro" con una mano
Aplicaciones
- Fijación de soportes MEP (hardware) al puntal MT cuando no se requiere resistencia a la carga cortante