Ángulo de fijación de vigas MT-FA-G OC
New productProducto #r12283996
Placa de ángulo ranurado para fijar medios a vigas MT, para uso exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: fijación en un solo paso con pernos roscados Hilti MT-TFB
- Método de fijación de medios sencillo
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para ayudar a proteger contra la humedad y la corrosión química
Aplicaciones
- Fijación de medios MEP a vigas MT
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada