Base de soporte sísmico MT-S-H2 OC
New productProducto #r12283991
Conector de dos orificios con bisagras para el montaje del soporte sísmico de la estructura de canal de puntal MT, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: la junta pivotante simplifica el montaje y la fijación
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el selector de soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
- Servicio de ingeniería y cálculo disponible: sus ingenieros locales de Hilti pueden proporcionar servicios de asesoría y cálculo en proyectos más complejos
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para ayudar a proteger contra la humedad y la corrosión química
Aplicaciones
- Soporte sísmico de la estructura del canal de puntal
- Anclaje de elementos de soporte del canal de puntal a hormigón para su uso como soporte sísmico
- Conexión de los elementos del soporte del canal de puntal a los soportes angulares sísmicos MT-S-L para su uso como soporte sísmico
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada