Soporte angular sísmico MT-S-L 40D OC
New productProducto #r12283782
Soporte angular para el montaje de refuerzo de estructuras de carril de carga MT-40D en zonas sísmicas, para su uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Espesor del material: 5 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: compatible con bloqueo trenzado Hilti MT, una alternativa más rápida a las tuercas de resorte para montar un sistema de soporte modular
- Adaptable: a diferencia de las soldaduras, los soportes sísmicos le permiten modificar la estructura del carril de carga para los futuros requisitos del MEP
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
- Servicio de ingeniería y cálculo disponible: sus ingenieros locales de Hilti pueden proporcionar servicios de asesoría y cálculo en proyectos más complejos
Aplicaciones
- Conexiones en ángulo recto entre los dobles carriles de carga MT-40D con conexión a soporte sísmico
- Montaje de estructuras metálicas para estructuras de soporte MEP en zonas sísmicas
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada