Placa base de viga MT-B-GS T OC
New productProducto #r12283764
Conector base para el anclaje de estructuras de viga MT-70 y MT-80 a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Espesor del material: 8 mm
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: montaje en un solo paso con pernos roscados Hilti MT-TFB
- Adaptable: a diferencia de las soldaduras, la estructura de metal modular puede modificarse para satisfacer los futuros requisitos MEP
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
- Parte de una solución completa de Hilti: compatible con nuestras soluciones de fijación y anclaje directos
Aplicaciones
- Fijación de vigas MT-70 y MT-80 a suelos, paredes y techos de hormigón
- Fijación de vigas MT-70 y MT-80 a acero estructural
- Anclaje de estructuras de metal y estructuras de soporte MEP con cargas ligeras a material base
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada