Placa base de carga 3D MT-B-O4 OC
New productProducto #r12283763
Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga bajo cargas 3D a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Espesor del material: 8 mm
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: compatible con bloqueo trenzado Hilti MT, una alternativa más rápida a las tuercas de resorte para montar un sistema de soporte modular
- Ajustable: cuatro orificios de anclaje ranurados para simplificar la colocación y fijación de la placa base
- Adaptable: a diferencia de las soldaduras, las bases de poste modulares le permiten modificar la estructura del carril de carga para los requisitos de MEP en el futuro
- Parte de una solución completa de Hilti: compatible con nuestras soluciones de fijación y anclaje directos
Aplicaciones
- Fijación del carril de carga MT a suelos, paredes o techos de hormigón
- Fijación del carril de carga MT a acero estructural
- Anclaje de estructuras de metal y estructuras de soporte MEP a un material base cuando se requiere resistencia a esfuerzos 3D
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada