Viga en T MT-U-GL1 OC
New productProducto #r12283752
Brida de corte a ras para la construcción de vigas en T con vigas MT, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: montaje en un solo paso con pernos roscados Hilti MT-TFB
- Relación carga-peso optimizada: diseñado para una capacidad de abrazadera/bandeja de cables máxima con un peso propio mínimo
- Económico y eficiente, que permite la construcción de marcos en "T", lo que reduce el material, el tiempo y los puntos de anclaje al material base
- Adaptable: a diferencia de la soldadura, los soportes angulares permiten modificar el carril de carga durante la instalación y para los requisitos de MEP en el futuro
Aplicaciones
- Construcción de vigas en T para soportar instalaciones MEP de cargas pesadas mediante la fijación de una viga MT-90 o MT-100 en posición vertical
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada