Base de carril MQP-21-72
New productProducto #r11307533
Base de carril galvanizada para la fijación de carriles MQ a hormigón
- Homologaciones: ETA
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Características
- Flexibilidad: sistema completo para muchas aplicaciones diferentes que utiliza pocas piezas
- Sistema compatible con tornillos tuerca carril con botón que permite un montaje adaptable y rápido
- Aislamiento acústico cuando se utiliza con la placa de aislamiento MVI-P para bases de carril MQP-21-72
Aplicaciones
- Conexión de carriles a hormigón y acero
- Recomendado para el uso en entornos secos de interior