Tornillo tuerca carril MQV-T
New productProducto #r11307520
Tornillo tuerca carril plano en T galvanizado para la fijación conjunta de dos carriles MQ
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Características
- Ajustabilidad: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga
- Sistema compatible con tornillos de tuerca carril con botón que permite un ensamblado adaptable y rápido
Aplicaciones
- Conexión de dos carriles de carga MQ
- Compatible con múltiples carriles de carga MQ
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior