Base de carril MQP-124
New productProducto #r11307449
Base de carril galvanizada para la fijación de carriles MQ a hormigón
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: Tornillo-tuerca: 4 mm, placa base: 8 mm
Compartir
Características
- Flexibilidad: sistema completo para muchas aplicaciones diferentes que utiliza pocas piezas
- Sistema compatible con tornillos tuerca carril con botón que permite un montaje adaptable y rápido
Aplicaciones
- Conexión de carriles a hormigón y acero
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior