MQV-M12
New productProducto #r11307444
Conector de carril galvanizado para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
- Composición del material: S235JRG2 - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Características
- Ajuste: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga
Aplicaciones
- Conexión de dos carriles de carga MQ
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior