Soporte angular MQW-3/135
New productProducto #r11307181
Ángulo galvanizado de 45 o 135 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Características
- Sistema compatible con tornillos de tuerca carril con botón que permite un ensamblado adaptable y rápido
- Ajustabilidad: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga
Aplicaciones
- Montaje de marcos o conexiones con ángulos de 45/135 grados
- Compatible con múltiples carriles de carga MQ
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior