Taco balancín MF-SKD
New productProducto #r617877
Anclajes pivotantes galvanizados para el uso en láminas de metal galvanizadas
- Composición del material: Acero al carbono
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Tipo de material base: Hoja trapezoidal
Compartir
Otros clientes también buscaron galvanizado o láminas de metal
Características
- La varilla roscada permite el nivelado de cada punto de unión
- Sistema premontado con arandela y tornillo hexagonal
- Varilla roscada asegurada para evitar la pérdida de esta
Aplicaciones
- Fijación de tuberías de aspersores en láminas trapezoidales
- Fijación de conductos de ventilación y vigas transversales
- Fijación de canaletas, carriles de montaje y luminarias
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior
- Tracción para aplicaciones relevantes FM y no VdS en chapas trapezoidales t ≥ 0,63 mm: 1.0 kN