Elemento deslizante (doble) MRG-D 225
New productProducto #r7071
Elemento deslizante doble galvanizado de alta calidad que permite el máximo movimiento en aplicaciones de calefacción y refrigeración
- Conexión de rosca: M: M12, M16
- Altura - H: 53 mm
- Carga máxima - F: 2.5 Kn
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Sistema apto para aplicaciones de instalaciones suspendidas o apoyadas
- Capacidades y clases de carga que se ajustan a las abrazaderas de Hilti
- Placa base reforzada apta para el sistema de soporte modular MQ
- Movimiento suave de rodillo en rueda revestida en ambas direcciones en dirección de tuberías axial
Aplicaciones
- Montaje de tuberías sujetas a elongaciones y contracciones
- Fijaciones de tuberías de un único punto o combinadas con sistemas de soporte modulares
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior