Conector deslizante (doble) MSG 1,75
New productProducto #r7069
Elemento deslizante galvanizado de alta calidad para aplicaciones de calefacción y refrigeración de carga ligera
- Carga máxima - F: 1.75 Kn
- Composición del material: S235JRG - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones de refrigeración, aplicaciones ligeras, aplicaciones de calefacción o galvanizado
Características
- Sistema apto para aplicaciones de instalaciones suspendidas o apoyadas
- Capacidades y clases de carga que se ajustan a las abrazaderas de Hilti
- Placa base reforzada apta para el sistema de soporte modular MQ
- Movimientos deslizantes suaves gracias a la guía de plástico integrada
- El elemento deslizante no puede salirse
Aplicaciones
- Montaje de tuberías sujetas a elongaciones y contracciones
- Fijaciones de tuberías de un único punto o combinadas con sistemas de soporte modulares
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior