Conector deslizante giratorio MPSG
New productProducto #r2449
Conector deslizante giratorio galvanizado para aplicaciones de calefacción y refrigeración de carga ligera
- Conexión de rosca: M: M10
- Altura - H: 85 mm
- Carga máxima a tracción - F: 1.5 Kn
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones de refrigeración, alta calidad, aplicaciones de calefacción o galvanizado
Características
- Reducción de la distancia de la instalación desde el techo
- Permite un cierto desplazamiento de la fijación cuando las tuberías cambian de longitud
- Efecto giratorio flexible (inclinación máx. de 15 grados)
- Posibilidad de uso cerca de instalaciones de codos
- Altura de ajuste máx. de 15 mm
Aplicaciones
- Montaje de tuberías sujetas a dilataciones y contracciones térmicas
- Fijación de tuberías de un solo punto flexible y sencilla
- Compatible con varios sistemas de soporte modulares