MFP 1-F
New productProducto #r1736288
Juego de punto fijo galvanizado en caliente (HDG) con fijación que ofrece la máxima flexibilidad en aplicaciones de tuberías con carga axial de hasta 3 kN
- Composición del material: Acero
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones de tuberías con carga axial o HDG
Características
- Diseño modular: mayor rapidez y sencillez en el montaje y la instalación
- Versatilidad: posibilidad de ajustar el ensamblado modular según los requisitos específicos de altura, carga y fijación
- Ausencia de tiempo de inactividad a causa del reequipamiento: posibilidad de realizar tareas de reequipamiento sin desmontar las tuberías existentes
- Bridas de las abrazaderas de tuberías estrechas que facilitan el aislamiento y reducen la separación de las tuberías
- Montaje e instalación sencillos
Aplicaciones
- Instalación de puntos fijos para tuberías sujetas a elongaciones y contracciones
- Cargas verticales en aplicaciones con vástagos