Elemento deslizante de cruce MRG-UK D6 (doble)
New productProducto #r1369
Elemento deslizante de cruce doble galvanizado de alta calidad para aplicaciones de calefacción y refrigeración pesadas
- Conexión de rosca: M: M12, M16
- Altura - H: 45 mm
- Carga máxima - F: 6 Kn
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones de refrigeración, aplicaciones pesadas, aplicaciones de calefacción o galvanizado
Características
- Movimiento horizontal en 4 direcciones en combinación con los elementos deslizantes dobles MRG-D6
- Capacidades y clases de carga que se ajustan a las abrazaderas de Hilti
- Sistema apto para aplicaciones de instalaciones suspendidas o apoyadas
Aplicaciones
- Montaje de tuberías sujetas a elongaciones y contracciones
- Para el uso en combinación con el elemento deslizante doble MRG-D6 para aplicaciones deslizantes
- Fijaciones de tuberías de un único punto o combinadas con sistemas de soporte modulares
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior