Elemento deslizante MRG-D6 (doble)
New productProducto #r1368
Elemento deslizante de doble galvanizado de alta calidad para aplicaciones de calefacción y refrigeración pesadas
- Conexión de rosca: M: M12, M16
- Altura - H: 45 mm
- Carga máxima - F: 8 Kn
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones de refrigeración, aplicaciones pesadas, aplicaciones de calefacción o galvanizado
Características
- Sistema apto para aplicaciones de instalaciones suspendidas o apoyadas
- Capacidades y clases de carga que se ajustan a las abrazaderas de Hilti
- Placa base reforzada apta para el sistema de soporte modular MQ
- Movimiento suave de rodillo en rueda revestida en ambas direcciones en dirección de tuberías axial
- Elevada resistencia a la temperatura de hasta 300 °C: no incluye piezas de plástico
Aplicaciones
- Montaje de tuberías sujetas a elongaciones y contracciones
- Fijaciones de tuberías de un único punto o combinadas con sistemas de soporte modulares
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior