Conector deslizante de cruce MSG-UK (doble)
New productProducto #r1367
Conector deslizante de cruce galvanizado de alta calidad para aplicaciones de calefacción y refrigeración de carga ligera
- Conexión de rosca: M: M8, M10
- Altura - H: 28 mm
- Carga máxima - F: 1.75 Kn
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones de refrigeración, aplicaciones ligeras, aplicaciones de calefacción o galvanizado
Características
- Facilita el movimiento horizontal en 4 direcciones en combinación con los elementos deslizantes MSG 1,75
- Capacidades y clases de carga que se ajustan a las abrazaderas de Hilti
- Movimientos deslizantes suaves gracias a la guía de plástico integrada
- 2 tornillos hexagonales M10 y 2 arandelas incluidas en el paquete
Aplicaciones
- Montaje de tuberías sujetas a dilataciones y contracciones térmicas
- Para el uso en combinación con el conector de cruce MSG 1,75 para aplicaciones deslizantes
- Recomendado para el uso en entornos secos de interior