Conector deslizante MSG 1,0
New productProducto #r1364
Elemento deslizante galvanizado de alta calidad para aplicaciones de calefacción y refrigeración de carga ligera
- Conexión de rosca: M: M12, M16
- Altura - H: 35 mm
- Carga máxima - F: 1 Kn
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones de refrigeración, aplicaciones ligeras, aplicaciones de calefacción o galvanizado
Características
- Permite el uso en aplicaciones suspendidas o con apoyo
- Capacidades y clases de carga que se ajustan a las abrazaderas de Hilti
- Placa base reforzada apta para el sistema de soporte modular MQ
- Movimientos deslizantes suaves gracias a la guía de plástico integrada
- Guía plástica integrada
Aplicaciones
- Montaje de tuberías sujetas a elongaciones y contracciones
- Fijaciones de tuberías de un único punto o combinadas con sistemas de soporte modulares