Rótula de suspensión MPH
New productProducto #r1344
Rótula de suspensión galvanizada de alta calidad para aplicaciones pesadas de calefacción y refrigeración
- Composición del material: Acero
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones de refrigeración, aplicaciones pesadas, aplicaciones de calefacción o galvanizado
Características
- Efecto oscilante flexible (desviación máx. de 15 grados) si se utiliza por parejas
- Mayor facilidad de regulación en altura
- Diseño que soporta elevadas cargas de tracción
- Permite la regulación en altura
- Altos valores de carga
Aplicaciones
- Aplicaciones de fijación de tuberías horizontales y giratorias sujetas a elongaciones y contracciones térmicas
- Fijación de tuberías de un solo punto flexible y sencilla
- Compatible con varios sistemas de soporte modulares
- Fijación de conductos horizontales de manera flexible