Adaptador de eje punto fijo MFP-SA
New productProducto #r10658954
Ángulo de adaptador galvanizado de calidad para aplicaciones de punto fijo aplicaciones en ejes verticales
- Altura - H: 63 mm
- Composición del material: S355JR
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Ángulo sólido de 90° para una elevada transferencia de cargas a vigas voladizas
- Permite instalar las tuberías cerca del material base
- Menos espacio necesario entre trazados de tuberías contiguos
- Diseño que facilita la instalación de retroequipamiento
Aplicaciones
- Instalación de puntos fijos para tuberías sujetas a elongaciones y contracciones térmicas en ejes verticales
- Fijación de tuberías en combinación con abrazaderas para tuberías MFP-PC (≥ 73 mm)
- Para el uso en combinación con los sistemas de soporte modulares MQ y MIQ
- Opción de fijación de tuberías individuales o tuberías conectadas en serie