Abrazadera de tuberías de refrigeración de punto fijo MFP-KF
New product UltimateProducto #r10295677
Aislamiento de alta densidad de alto rendimiento, brida para tuberías de punto fijo con compensación de estiramiento de las tuberías en aplicaciones de refrigeración
- Conexión de rosca: M: M20
- Resistencia térmica: -45 - 105 °C
- Composición del material: Espuma de poliuretano de célula cerrada
Compartir
Características
- Instalación más sencilla: semianillos y accesorios adecuados combinados en un conjunto para cada punto fijo
- Abrazadera de punto fijo de dos piezas adaptada a los diámetros de tubería correspondientes
- Dos abrazaderas especiales para transmitir la fuerza axial a las piezas de conexión
Aplicaciones
- Instalación de puntos fijos ligeros para tuberías de refrigeración sujetas a elongaciones y contracciones
- Montaje de puntos fijos para tuberías refrigeradas en aplicaciones industriales y de aire acondicionado