Abrazaderas de tuberías de punto fijo MFP-PC
New product PremiumProducto #r10295676
Abrazadera para tuberías de punto fijo galvanizada que ofrece el máximo rendimiento en aplicaciones de tuberías de carga pesada
- Conexión de rosca: M: M20
- Composición del material: Acero
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Características
- Instalación más rápida y sencilla con los juegos de puntos fijos MFP
- Cargas probadas y verificadas con datos técnicos exhaustivos
- Versatilidad: permite la instalación en la conexión o directamente en las solapas de la abrazadera de la tubería
Aplicaciones
- Instalación de puntos fijos combinados con los distintos juegos de puntos fijos MFP
- Instalación de tuberías expuestas a cambios de temperatura
- Para el uso con diámetros de tubería de 21 a 326 mm